TMS320C6747 状态: ACTIVE

浮点数字信号处理器

      
         
此产品变更时通知我

另请参阅

  • TMS320C6745 - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 
  • TMS320C6743 - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 
  • OMAP-L137 - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 

数据表

Download - PDF Icon
 

功能方框图


enlarge 放大

 TMS320C6747-300
CPU1 C674x  
Peak MMACS2400  
Frequency(MHz)300  
On-Chip L1/SRAM64 KB  
On-Chip L2/SRAM256 KB  
ROM1024 KB  
EMIF1 16/8-Bit EMIFA,32/16-Bit EMIFB  
External Memory Type SupportedAsync SRAM,SDRAM,NAND Flash,NOR  
DMA32-Ch EDMA  
EMAC10/100  
HPI1 16-bit  
LCD1  
MMC/SD1  
I2C2  
SPI2  
UART3  
USB2  
PWM3  
eCAP3  
McASP3  
Timers1 64-Bit GP,1 64-Bit GP/WD  
RTC1  
Core Supply (Volts)1.2 V  
IO Supply (Volts)1.8 V,3.3 V  
Operating Temperature Range (°C)0 to 70,-40 to 105  
 样片
 无库存

评估了此产品的客户还评估了

产品信息

特性

  • Highlights
    • 300 or 200-MHz C674x VLIW DSP
    • TMS320C674x Fixed/Floating-Point VLIW DSP Core
    • Enhanced Direct-Memory-Access Controller 3 (EDMA3)
    • 128K-Byte RAM Shared Memory (C6747 Only)
    • Two External Memory Interfaces
    • Three Configurable 16550 type UART Modules
    • LCD Controller (C6747 Only)
    • Two Serial Peripheral Interfaces (SPI)
    • Multimedia Card (MMC)/Secure Digital (SD)
    • Two Master/Slave Inter-Integrated Circuit
    • One Host-Port Interface (HPI) (C6747 Only)
    • USB 1.1 OHCI (Host) With Integrated PHY (USB1) (C6747 Only)
  • Applications
    • Industrial Control
    • USB, Networking
    • High-Speed Encoding
    • Professional Audio
  • Software Support
    • TI DSP/BIOS™

    View All Features in Datasheet

    说明

    The C6745/6747 is a Low-power applications processor based on C674x™ DSP core. It consumes significantly lower power than other members of the TMS320C6000™ platform of DSPs.

    The C6745/6747 enables OEMs and ODMs to quickly bring to market devices featuring high processing performance.

    The C6745/6747 DSP core uses a two-level cache-based architecture. The Level 1 program cache (L1P) is a 32KB direct mapped cache and the Level 1 data cache (L1D) is a 32KB 2-way set-associative cache. The Level 2 program cache (L2P) consists of a 256KB memory space that is shared between program and data space. L2 also has a 1024KB ROM. L2 memory can be configured as mapped memory, cache, or combinations of the two.

    View All Description in Datasheet

    

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
Code Composer Studio (CCStudio) 集成开发环境 (IDE) - v4.xCCSTUDIOTexas InstrumentsCode Composer Studio(TM) IDE
XDS510 类仿真器XDS510Texas Instruments仿真器/分析仪
SEED-XDS510PLUSSEED International Ltd.仿真器/分析仪
SEED-XDS560PLUSSEED International Ltd.仿真器/分析仪
SAU510-USB PLUSSauris GmbH仿真器/分析仪
OMAP-L137/TMS320C6747 浮点入门套件TMDSOSKL137Texas Instruments入门套件
ICETEK-XDS560UREALTIME Technology CO.,LTD.开发工具
用于 OMAP-L1x 和 TMS320C674x 器件的软件开发套件 (SDK)SDK-OMAPLXC674XTexas Instruments开发平台
SEED-DEC6747SEED International Ltd.开发电路板/EVM
C64x+ DSP 库 (DSPLIB)SPRC265 Texas Instruments 信号处理库 
C64x+ IQMath 库 - 虚拟浮点引擎SPRC542 Texas Instruments 信号处理库 
C64x+ 图像库 (IMGLIB)SPRC264 Texas Instruments 信号处理库 
C67x 快速运行时支持 (RTS) 库SPRC060 Texas Instruments 信号处理库 
TMS320C674x DSP 库SPRC900 Texas Instruments 信号处理库 
TMS320C67x DSP 库SPRC121 Texas Instruments 信号处理库 
用于 AM1x 器件的软件开发套件 (SDK)SDK-AM1X Texas Instruments 应用软件 
多媒体框架产品 (MFP) - 编解码引擎和 xDAIS 框架组件TMDMFP Texas Instruments 框架软件 
C64x+IMGLIB Simulink 块SPRC589 Texas Instruments 特定应用库 
C64x+IQMathLibrary Simulink 块SPRC590 Texas Instruments 特定应用库 
eXpressDSP 算法标准 – xDAIS 开发者套件和 xDMTMDXDAISXDM Texas Instruments 算法/ 解码器 
具有 TCP/IP 堆栈的网络开发者套件 (NDK)NDKTCPIP Texas Instruments 驱动程序/ IO/ 控制 软件 

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚封装数量 | 封装载体样片
TMS320C6747BZKB3PREVIEW 13.00 | 1kuBGA (ZKB) | 256 90
TMS320C6747BZKBA3PREVIEW-40 to 10515.60 | 1kuBGA (ZKB) | 256 90
TMS320C6747BZKBT3PREVIEW-40 to 12515.60 | 1kuBGA (ZKB) | 256 90
TMX320C6747BZKB3ACTIVE0 to 9015.60 | 1kuBGA (ZKB) | 256 90采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
TMS320C6747BZKB3      查看
TMS320C6747BZKBA3      查看
TMS320C6747BZKBT3      查看
TMX320C6747BZKB3  TBD Call TI Call TI查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

TMS320C6747 最新技术文档 Help

数据表

应用手册

查看 TMS320C674x 低功耗 DSP 的应用手册

用户指南

查看 TMS320C674x 低功耗 DSP 的用户指南

选择指南

白皮书

View White Papers for TMS320C674x 低功耗 DSP

勘误表

更多文献资料

查看 TMS320C674x 低功耗 DSP 的更多文献资料

模拟模型

型号 名称 产品系列 注释
TMS320C6745   浮点数字信号处理器   TMS320C6000 DSP PLATFORM - TMS320C674X LOW POWER DSPS   器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。   
TMS320C6743   定点/浮点数字信号处理器   TMS320C6000 DSP PLATFORM - TMS320C674X LOW POWER DSPS   器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。   
OMAP-L137   低功耗应用处理器   OMAP™ Applications Processors - OMAP-Lx Processors   器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。   
TMS320C6745   浮点数字信号处理器   TMS320C6000 DSP PLATFORM - TMS320C674X LOW POWER DSPS      
TMS320C6743   定点/浮点数字信号处理器   TMS320C6000 DSP PLATFORM - TMS320C674X LOW POWER DSPS      
评估了此产品的客户还评估了...
TMS320C6745 浮点数字信号处理器 TMS320C6000 DSP PLATFORM-TMS320C674X LOW POWER DSPS TI 客户还评估了此产品。
TMS320C6748 TMS320C6748 Fixed/Floating Point DSP TMS320C6000 DSP PLATFORM-TMS320C674X LOW POWER DSPS TI 客户还评估了此产品。
TMS320C6743 定点/浮点数字信号处理器 TMS320C6000 DSP PLATFORM-TMS320C674X LOW POWER DSPS TI 客户还评估了此产品。
OMAP-L137 低功耗应用处理器 OMAP™ Applications Processors-OMAP-Lx Processors TI 客户还评估了此产品。
TMS320C6713B 浮点数字信号处理器 TMS320C6000 DSP PLATFORM-TMS320C67X DSP GENERATION TI 客户还评估了此产品。
OMAP-L138 OMAP-L138 Data Manual OMAP™ Applications Processors-OMAP-Lx Processors TI 客户还评估了此产品。

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here