TPS2456
- Dual 12 V Protection and Blocking Control
- Independent Current Limit and Fast Trip
- Blocking Permits ORing of Multiple Inputs
- Power Good and Fault Outputs
- Analog Current Monitor Outputs
- -40°C to 125°C Operating Junction Temperature
- QFN36 Package
The TPS2456 is a dual, 12 V, channel protection (hotswap) and blocking (ORing) controller that provides inrush control, current limiting, overload protection, and reverse current blocking. The current sense topology provides both accurate current limits and independent setting of current limit and fast trip thresholds.
The ORing control uses an external MOSFET to block reverse current when an input is shorted. Systems with closely matched supply voltages and feed networks can supply current from both supplies simultaneously.
The MONx output provides an accurate analog indication of load current.
The protection circuits may be used without blocking, and the blocking may be used without protection. Internal connections prevent implementation of these as four fully-independent functions.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | Dual 12 V Protection / Blocking Controller 数据表 (Rev. C) | 2012年 7月 18日 | |||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS2456 EVM Users Guide | 2010年 3月 24日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS2456EVM — TPS2456 双路 12V 保护和阻断 ORing 控制器评估模块
TPS2456EVM 评估模块用于评估 TPS2456 双路 12V 保护/阻断控制器。TPS2456 通过外部 MOSFET 提供热插拔和二极管 Or 功能。TPS2456 是一款双路 12V 通道保护(热插拔)和阻断 (ORing) 控制器,可提供浪涌电流控制、电流限制、过载保护和反向电流阻断等功能。电流感应拓扑可实现精确的电流限制,以及电流限制和快速跳变阈值的独立设置。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RHH) | 36 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。