TPS2492
- 9-V to 80-V Operation
- High-Side Drive for External N-FET
- Programmable FET Power Limit
- Programmable Load Current Limit
- Programmable Fault Timer
- Load Current Monitor Output
- Power Good and Fault Outputs
- Enable/UV, OV Inputs
- Latch or Auto Restart After Fault
- EVM Available SLUU425
- Calculation Tool Available SLVC033
The TPS2492 and TPS2493 are easy-to-use, positive high voltage, 14-pin Hotswap Controllers that safely drive an external N-channel FET to control load current. The programmable power foldback protection ensures that the external FET operates inside its safe operating area (SOA) during overload conditions by controlling of power dissipation. The programmable current limit and fault timer ensure the supply, external FET, and load are not harmed by overcurrent. Features include inrush current limiting, controlled load turn-on, interfacing to down-stream DC-to-DC converters, and power feed protection.
The analog current monitor output provides a signal ready for sampling with an external A/D converter.
Additional features include programmable overvoltage and undervoltage shutdown, power-good for coordinating loads with inrush, and a fault indicator to indicate an over-current shutdown.
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | Positive High-Voltage Power-Limiting Hotswap Controller 数据表 (Rev. C) | 2013年 1月 15日 | |||
电子书 | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019年 7月 3日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | Surge Stopping and Reverse Voltage Protection with the LM5069 | 2013年 4月 11日 | ||||
用户指南 | Using the TPS2492/3 Hot Swap Controller (Rev. A) | 2011年 3月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS2492EVM-003 — 用于 48V 正电压轨的 TPS2492 热插拔控制器评估模块
TPS2492EVM-003 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估具有模拟电流监控器输出的 TPS2492 正高电压功率限制热插拔控制器。TPS2492EVM-003 支持 1VDC 至 48VDC 的输入,并在闭锁模式下提供 48VDC、1A 的最大输出。TPS2492EVM-003 可配置为其他工作电压和电流组合。也可以更改计时电容器、功率限制和其他设置。
TPS2492 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。