可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相似
TPS54310
- 60mΩ MOSFET 开关,可在 3A 连续输出拉电流或灌电流下实现高效率
- 可调输出电压低至 0.9V,精度为 1%
- 采用外部补偿方式实现设计灵活性
- 快速瞬态响应
- 宽泛的 PWM 频率:固定 350kHz、550kHz 或 280kHz 至 700kHz 可调
- 负载受峰值电流限制和热关断保护
- 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
作为 TI 直流/直流稳压器系列的一员,TPS54310 低输入电压、高输出电流、同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源组件。除了所列的特性外, 基板上 还包含一个真正的高性能电压误差放大器(可在瞬态条件下提供高性能);一个欠压锁定电路(用于防止启动时输入电压达到 3V);一个内部和外部设置的慢速启动电路(用于限制浪涌电流);以及一个电源正常状态输出(用于处理器/逻辑复位、故障信令和电源定序)。
TPS54310 器件采用热增强型 20 引脚 HTSSOP (PWP) PowerPAD™封装,这种封装免除了对大型散热装置的需要。TI 提供评估模块,有助于快速实现高性能电源设计,满足迫切的设备开发周期要求。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 带有集成 FET 的 TPS54310 3V 至 6V 输入、3A 输出的同步降压 PWM 转换开关 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2019年 6月 4日 |
应用手册 | Power for V5’s Transceiver using DC/DC Converters with Integrated FETs | 2007年 9月 4日 | ||||
应用手册 | Using 3.3-V Signals for Spartan-3 Configuration and JTAG Ports (Rev. A) | 2004年 4月 13日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS54310EVM 3-Amp Externally Compensated DC/DC Converter Evaluation Module | 2002年 2月 28日 | ||||
应用手册 | Designing with the TPS54310 Synchronous Buck Regulator | 2001年 12月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54310EVM — 3A、输入电压为 3V 至 6V、具有可降至 0.9V 的可调节输出电压的 DC/DC 转换器
The TPS54310EVM kit allows the designer to easily evaluate the TPS54310 synchronous buck DC/DC converter with integrated 3A continuous power MOSFETs. The input range is 3-6V and the output voltage is adjustable down to 0.9V (module present to 3.3V). Other voltages are possible by changing a (...)
用户指南: PDF
仿真模型
TPS54310 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
SGLM010A.ZIP (361 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS54310 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLIM148A.ZIP (49 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点