TPS60151
- 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
- 5V 固定输出电压
- 最大输出电流:140mA
- 1.5MHz 开关频率
- 在无负载情况下具有典型值 90µA 的静态电流(跳跃模式)
- 输出反向电流保护
- X2 电荷泵
- 硬件启用和禁用功能
- 内置软启动
- 内置欠压锁定保护
- 热保护和过流保护
- 2mm × 2mm 6 引脚 SON 封装,高度为 0.8mm
TPS60151 是一款开关电容电压转换器,能够从非稳定输入电压中产出稳定、低噪声、低波纹的 5V 输出电压。在 VIN 大于 5V 时仍然可以维持 5V 稳压。
5V 输出可以提供最低 140mA 的电流。
TPS60151 具有内置电流限制和输出反向电流保护,是 HDMI、USB OTG 和其他电池供电应用的 理想选择。
在典型情况下,当负载电流低于 8mA 时,TPS60151 会在跳跃模式下运行。在跳跃运行模式下,静态电流降到 90µA。
只有 3 个外部电容器需要生成输出电压,由此节省了 PCB 空间。
在上电和电源瞬态期间,浪涌电流受到软启动功能的限制。
TPS60151 在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 85°C。该器件采用小尺寸 2mm × 2mm 6 引脚 SON 封装 (QFN)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS60151 5V 与 140mA 电荷泵 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 1月 30日 |
应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
应用手册 | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
用户指南 | TPS60150EVM-359 User's Guide (Rev. C) | 2010年 7月 2日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS60151EVM-359 — 用于 TPS60151 140mA 5V 充电泵的评估模块
TPS60151EVM-359 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS60151 140mA 5V 充电泵。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点