TPS60400

正在供货

具有可变开关频率的 60mA 电荷泵电压逆变器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Charge pump Iout (max) (A) 0.06 Vin (min) (V) 1.6 Vin (max) (V) 5.25 Switching frequency (min) (kHz) 30 Switching frequency (max) (kHz) 350 Features Light Load Efficiency Mode, Synchronous Rectification Vout (min) (V) -5.25 Vout (max) (V) -1.6 Iq (typ) (A) 0.000125
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Charge pump Iout (max) (A) 0.06 Vin (min) (V) 1.6 Vin (max) (V) 5.25 Switching frequency (min) (kHz) 30 Switching frequency (max) (kHz) 350 Features Light Load Efficiency Mode, Synchronous Rectification Vout (min) (V) -5.25 Vout (max) (V) -1.6 Iq (typ) (A) 0.000125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 反相输入电源电压
  • 输出电流高达 60mA
  • 只需要三个小型 1µF 陶瓷电容器
  • 输入电压范围:1.6V 至 5.5V
  • 用于改进低输出电流时效率的省电模式 (TPS60400)
  • 器件静态电流典型值:65µA
  • 用于启动至负载的集成式主动式肖特基二极管
  • 小型 5 引脚 SOT-23 封装
  • 提供评估模块 TPS60400EVM-178
  • 反相输入电源电压
  • 输出电流高达 60mA
  • 只需要三个小型 1µF 陶瓷电容器
  • 输入电压范围:1.6V 至 5.5V
  • 用于改进低输出电流时效率的省电模式 (TPS60400)
  • 器件静态电流典型值:65µA
  • 用于启动至负载的集成式主动式肖特基二极管
  • 小型 5 引脚 SOT-23 封装
  • 提供评估模块 TPS60400EVM-178

TPS6040x 系列器件可在输入电压范围为 1.6V 至 5.5V 的情况下生成非稳压负输出电压。这些器件通常采用 5V 或 3.3V 的预稳压电源轨供电。由于输入电压范围很宽,两三节镍镉电池、镍氢电池或碱性电池,或者一节锂离子电池即可为其供电。

只需要三个 1µF 外部电容器就可以构建完整的直流/直流电荷泵逆变器。整个逆变器采用 5 引脚 SOT23 封装,可以构建在 50mm{1}2{2} 的电路板面积上。通过用集成电路取代启动至负载通常所需的肖特基二极管,可以进一步减小电路板面积并减少组件数。

TPS6040x 可以提供最大值为 60mA 的输出电流,在较宽输出电流范围内实现超过 90% 的典型转换效率。提供三个器件选项,分别为 20kHz、50kHz 和 250kHz 固定频率运行。TPS60400 具有可变的开关频率,可降低宽负载范围应用中的工作电流,并实现采用低值电容器的设计。

TPS6040x 系列器件可在输入电压范围为 1.6V 至 5.5V 的情况下生成非稳压负输出电压。这些器件通常采用 5V 或 3.3V 的预稳压电源轨供电。由于输入电压范围很宽,两三节镍镉电池、镍氢电池或碱性电池,或者一节锂离子电池即可为其供电。

只需要三个 1µF 外部电容器就可以构建完整的直流/直流电荷泵逆变器。整个逆变器采用 5 引脚 SOT23 封装,可以构建在 50mm{1}2{2} 的电路板面积上。通过用集成电路取代启动至负载通常所需的肖特基二极管,可以进一步减小电路板面积并减少组件数。

TPS6040x 可以提供最大值为 60mA 的输出电流,在较宽输出电流范围内实现超过 90% 的典型转换效率。提供三个器件选项,分别为 20kHz、50kHz 和 250kHz 固定频率运行。TPS60400 具有可变的开关频率,可降低宽负载范围应用中的工作电流,并实现采用低值电容器的设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6040x 非稳压 60mA 电荷泵电压逆变器 数据表 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 11月 10日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 Low-noise charge pumps make it easy to create negative voltages PDF | HTML 2017年 8月 30日
应用手册 Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
EVM 用户指南 TPS60400EVM-178 for Evaluating TPS6040x Charge Pump Devices 2001年 8月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ONET1130EC-EVM — 具备双 CDR 与集成式调制器驱动器评估模块的 11.7Gbps 收发器

The ONET1130EC is a 2.5-V integrated modulator driver and limiting amplifier with transmit and receive clock and data recovery (CDR) designed to operate between 9.80 Gbps and 11.7 Gbps without the need for a reference clock. The ONET1130EC-EVM is a printed-circuit board (PCB) created to help (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS60400EVM-178 — 用于电荷泵逆变器(裸 PCB)的评估模块

Need for use: The EVM does not contain any components. The pcb therefore first has to be populated with the appropriate components. A description of different applications that can be tested using the EVM can be found in the TPS60400EVM users guide. Samples of the TPS6040x family can be (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
光绘文件

TPS6040xVM Gerber Files

SLVC142.ZIP (261 KB)
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频