TPS65130
- 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
- VPOS 正升压转换器输出
- 可调节输出电压:高达 15V
- 两种开关电流限制选项:0.8 A 和 2 A
- 转换效率高达 89%
- VNEG 负反相降压/升压转换器输出
- 可调节输出电压:低至 -15V
- 两种开关电流限制选项:0.8 A 和 2 A
- 转换效率高达 81%
- 外部 P 沟道 FET 的控制输出支持与电池连接完全断开
- 1µA 关断电流
- 用于灵活输出时序的单个使能输入
- 保护特性
- VPOS 和 VNEG 过压保护
- 输入欠压闭锁
- 热关断保护
- 4mm × 4mm VQFN-24 封装 (RGE)
TPS6513x 器件是一款双路输出直流/直流转换器电源,可生成高达 15V 的正输出和低至–15V 的负输出。该转换器可保持低输出电压纹波。通常,最大输出电流在 200mA 至 500mA 范围内,具体取决于输入电压与输出电压的比率以及电流限制选项。组合(VPOS 和 VNEG)效率达到 85%,以保持系统冷却或实现更长的电池使用时间。2.7V 至 5.5V 的输入电压范围可以让器件由电池或固定的 3.3V 或 5V 电源轨供电。
此转换器采用定频 PWM 控制拓扑运行,而且,在省电模式下运行时,它在轻负载电流的情况下使用脉冲跳跃模式。它运行的电流仅为 500µA 器件静态电流。
独立使能引脚可实现针对两个输出的灵活加电和断电时序。正负输出独立运行,可实现非对称的输出电压和电流。
该转换器具有内部电流限制过压保护功能和热关断功能,以确保在故障情况下实现更高可靠性。该转换器采用 4mm × 4mm VQFN-24 封装。该解决方案尺寸很小,最小开关频率为 1.25MHz,适用于较小的电感器和所需的其他外部组件。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS6513x 双路正负输出直流/直流转换器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 6月 28日 |
应用手册 | Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
应用手册 | 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 11月 11日 | |
应用简报 | 具有高压 (±150V) 共模支持的 16 位 8 通道 PLC 模拟输入模块 | 英语版 | 2021年 6月 9日 | |||
应用手册 | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS65130EVM-839 User's Guide | 2017年 12月 22日 | ||||
应用手册 | Basic calculation of an inverting buck-boost power stage (Rev. A) | 2017年 8月 28日 | ||||
技术文章 | Where shrinking makes sense: improving isolated, split-rail power designs in indus | PDF | HTML | 2016年 8月 22日 | |||
技术文章 | Avoid noise pollution in Hi-Fi systems with low-noise power supply | PDF | HTML | 2015年 9月 2日 | |||
用户指南 | TPS65130EVM-063 User's Guide (Rev. C) | 2010年 11月 23日 | ||||
应用手册 | 最小化升压转换器开关节点处的振铃 | 英语版 | 2008年 7月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS65130EVM-839 — TPS65130 - 正负输出直流/直流转换器的评估模块
TPS65130EVM-839 是一款用于评估 TPS65130 正负输出直流/直流转换器的评估工具,适用于通用分离轨电源、工业应用以及 LDC 或 OLED 显示屏。此评估模块可接受 2.7V 至 5.5V 范围内的输入电压,默认情况下,可提供 8V 和 -5V 输出。其他输出电压(最高 15V,最低 -15V)可通过更改电阻器反馈网络进行轻松调节。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00300 — 隔离式同步串行通信模块
此参考设计提供了隔离 I2C 或 SPI 通信线路的方法。电网基础设施应用中通常需要这种隔离,例如涉及高压的保护继电器和断路器。此参考设计提供电源隔离和信号隔离。
参考设计
TIDA-00689 — 适用于模拟输入模块的小型隔离式直流/直流转换器参考设计
隔离式电源对于工厂自动化与控制领域的模拟组件(例如,模数转换器 (ADC) 和运算放大器)非常重要。它可防止接地环路、降低噪声,对于浪涌保护至关重要。对于空间是主要考量因素的模拟模块,该参考设计呈现了低厚度的小型隔离式电源设计。
参考设计
TIDA-010055 — TIDA-010055
该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。