TIDA-00300

隔离式同步串行通信模块

TIDA-00300

设计文件

概述

此参考设计提供了隔离 I2C 或 SPI 通信线路的方法。电网基础设施应用中通常需要这种隔离,例如涉及高压的保护继电器和断路器。此参考设计提供电源隔离和信号隔离。

特性
  • 设计用于需要隔离通信通道的设计(变压器和电机/发电机保护)
  • 设计用于 24V 辅助直流输入(智能电网中的典型值)
  • 针对使用单个转换器的多个隔离和非隔离电源进行了优化
  • 能够提供符合 UL 标准、持续时间长达 1 分钟的 2500Vrms 信号隔离,以及符合 VDE 标准的 4242Vpk 电源隔离
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU679B.PDF (2900 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRBE9B.ZIP (1143 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBF0B.ZIP (477 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBF1B.ZIP (876 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRBF3B.ZIP (9167 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC713B.ZIP (2051 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBF2B.ZIP (3201 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字隔离器

ISO7141CC四通道 3/1 50Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7741EMC 性能优异的四通道、3/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM27762带有集成 LDO 的低噪声正负输出电荷泵

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM50177.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5160LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61220具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、可调节输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62821采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
I2C 隔离器

ISO15412.5kVrms、隔离式单向时钟、双向 I2C 隔离器

数据表: PDF | HTML
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器

TPS65130具有双通道正负输出(300mA 典型值)的双电源转换器

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS05005V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS140014V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF
TVS 二极管

TVS330033V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF3025采用 3 引脚 SOT-23 封装的 2.5V、50ppm/°C、50µA 输入串联(带隙)电压基准

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF34252.5V 低温漂、低功耗小型串联电压基准

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS55010具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6505B适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISOW7841具有集成电源的四通道、3/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV3012具有基准电压的低功耗比较器(推挽)

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS3895具有高电平有效和推挽输出的单通道、超小型、可调节监控器

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS3897具有高电平有效和开漏输出的单通道、超小型、可调节监控器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2376双通道、低噪声、低静态电流、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2985-N具有使能功能的 150mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV713具有使能功能的 150mA、低压降无电容稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV742P200mA 低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV760100mA、30V 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS760具有使能功能的 50mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS763具有使能功能的 150mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS782具有使能功能和 -40°C 至 +125°C 工作温度范围的 150mA、毫微级 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A16具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A30具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A3001-EP负 VIN、200mA、超低噪声、高 PSRR、LDO 稳压器(增强型产品)

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A39150mA、33V、低噪声、高 PSRR、双通道、正负电压范围、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22917具备可调节上升时间和可调节输出放电功能的 5.5V、2A、80mΩ、10nA 泄露负载开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22944使能端高电平有效、具有电流限制的 5.5V、0.1A、500mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22960具有输出放电功能的 2 通道、5.5V、0.5A、435mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
通用收发器

SN74LVC1G14具有施密特触发输入的单路 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
隔离式电源模块(集成变压器)

DCH010515D微型 1W 3kVDC 隔离式直流/直流转换器

数据表: PDF
隔离式电源模块(集成变压器)

DCH010515S微型 1W 3kVDC 隔离式直流/直流转换器

数据表: PDF
隔离式电源模块(集成变压器)

DCP010505B微型 1W 隔离式非稳压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
隔离式电源模块(集成变压器)

DCR010505微型 1W 隔离稳压 DC/DC 转换器

数据表: PDF | HTML
隔离式电源模块(集成变压器)

UCC12050500mW、高效 5kVrms 隔离式直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML

相关设计资源

硬件开发

评估板
BOOSTXL-RS232 TRS3122E:RS-232 收发器 BoosterPack™ 插件模块 ISO1042DWEVM EMC 性能优异的 ISO1042DW 高速高性能隔离式 CAN 评估模块 ISO1410DWEVM EMC 性能优异的 ISO1410DW 高性能隔离式 RS-485 评估模块 ISO1412DWEVM EMC 性能优异的 ISO1412DW 高性能隔离式全双工 RS-485 评估模块 ISO1500DBQEVM ISO1500DBQ 超小型封装、隔离式 RS-485 评估模块 ISO7741EVM EMC 性能优异的 ISO7741 高速四通道数字隔离器评估模块 ISO7842-EVM 高抗干扰能力,5.7kVRMS 增强型四通道 2/2 数字隔离器评估模块 RS485-FL-DPLX-EVM RS485-FL-DPLX-EVM:RS-485 全双工评估模块 RS485-HF-DPLX-EVM RS-485 半双工评估模块 TCAN1042DEVM TCAN10xx 控制器局域网 (CAN) 评估模块 TRS3122EEVM TRS3122E:1.8V RS-232 收发器评估模块

参考设计

参考设计
TIDA-00227 用于保护继电器的小尺寸 12W 超宽范围电源 - 参考设计 TIDA-00834 使用 16 位 SAR ADC 且具有 ±10V 测量范围的高精度模拟前端参考设计 TIDA-01633 适用于交流/伺服驱动器的紧凑可编程 4-20mA 和 +/-10V 模拟输出参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频