DRV8262EVM

DRV8262 采用 DDW 封装的单路或双路 H 桥电机驱动器评估模块

DRV8262EVM

立即订购

概述

DRV8262EVM 展示了 DRV8262DDWR. 的特性和性能。它集成了两个 H 桥来驱动两个直流电机或一个双极步进电机。两个 H 桥可并联在一起以驱动一个电流更高的直流电机。

该器件可在 4.5V 至 65V 的电源电压范围内运行,能够驱动高达 5A 的满量程电流,并联时可驱动 10A 的电流。

特性
  • 4.5V 至 65V,输出电流高达 10A
  • 可并联实现更高电流的单路或双路 H 桥驱动器
  • 可编程接口操作 PH/EN 和 PWM
  • 通过 IPROPI 集成的电流检测和调节
  • 可编程故障恢复模式
ESD 保护二极管
TPD2E001 适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

 

有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8262 具有集成电流检测和调节功能的 65V 单路或双路 H 桥电机驱动器 DRV8262-Q1 具有集成电流检测功能的汽车级 70V、20A 单路或双路 H 桥电机驱动器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS735 具有使能功能的 500mA、低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8262EVM — DRV8262 evaluation module for single or dual H-bridge motor driver in DDW package

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

支持的产品和硬件
下载选项

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

close
最新版本
版本: 1.0.2
发布日期: 15 八月 2023
download DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE.zip  — 29779 K

校验和
产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8952 具有电流检测输出的 50V 四通道半桥驱动器 DRV8962 具有电流检测输出的 65V 四通道半桥驱动器 DRV8262 具有集成电流检测和调节功能的 65V 单路或双路 H 桥电机驱动器
步进电机驱动器
DRV8462 具有智能调优、失速检测和自动扭矩功能的 65V、10A 双通道 H 桥步进电机驱动器 DRV8452 具有智能调优、失速检测和自动扭矩功能的 50V、5A 双路 H 桥步进电机驱动器 DRV8461 具有智能调优、失速检测和自动扭矩功能的 65V、3A 双路 H 桥步进电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8462EVM DRV8462 具有自动微步进功能的步进电机驱动器评估模块 DRV8262EVM DRV8262 采用 DDW 封装的单路或双路 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8962EVM DRV8962 具有电流检测输出的四路半桥电机驱动器评估模块 DRV8461EVM DRV8461 DDW 封装评估模块

发布信息

Third version of the DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-Software containing the GUI and firmware for RTM release. 

 

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM 用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 3月 21日
证书 DRV8262EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 1日

相关设计资源

硬件开发

评估板
DRV8462EVM DRV8462 具有自动微步进功能的步进电机驱动器评估模块 DRV8962EVM DRV8962 具有电流检测输出的四路半桥电机驱动器评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频