DRV8962EVM
DRV8962 具有电流检测输出的四路半桥电机驱动器评估模块
DRV8962EVM
概述
DRV8962 EVM 评估模块展示了 DRV8962DDWR 的特性和性能。
DRV8962 是一款四通道半桥驱动器,其工作电压范围为 4.5V 至 65V,每路输出为 5A,同时支持宽负载电流范围,适用于各种类型的负载。该器件集成了四个半桥输出功率级,还集成了一个电荷泵稳压器,从而支持高效的高侧 N 沟道 MOSFET 和 100% 占空比运行。
该器件可由单一电源输入 (VM) 供电。另外,VCC 引脚可连接至第二个电源,为内部逻辑块供电。
特性
- 4.5V 至 65V,每个 H 桥的 RMS 电流高达 5A,峰值输出电流高达 8A
- 在最大电流条件下通过电流检测精度为 ±3% 的 IPROPI 为每个半桥提供集成式电流检测和调节
- 低电流睡眠模式 (3µA)
- 针对每个 FET(24V,25°C)的低导通电阻 50mΩ
- 适用于 BDC 驱动器的慢速衰减和滑行
立即订购并开发
评估板
DRV8962EVM — DRV8962 evaluation module for quad half-bridge motor driver with current sense output
TI.com 上无现货
支持软件
DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family
DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family
版本: 1.0.2
发布日期: 15 八月 2023
产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
步进电机驱动器
硬件开发
评估板
文档
发布信息
Third version of the DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-Software containing the GUI and firmware for RTM release.
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM 用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 3月 21日 | |
证书 | DRV8962EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 9月 2日 |