DRV8706S-Q1EVM
具有宽共模电流检测放大器的汽车类 H 桥智能栅极驱动器 EVM
DRV8706S-Q1EVM
概述
DRV8706S-Q1EVM 用于评估 DRV8706S-Q1,后者是一款符合汽车标准的集成式有刷直流电机驱动器。DRV8706S-Q1 是一款高度集成式 H 桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。它可使用集成式倍增电荷泵(针对高侧)和线性稳压器(针对低侧)生成合适的栅极驱动电压。
该器件通过使用智能栅极驱动架构来降低系统成本并提高可靠性。栅极驱动器可优化死区时间以避免出现击穿问题,通过可调栅极驱动器电流对减少电磁干扰 (EMI)进行控制,而且可通过 VDS 和 VGS 监视器防止漏源电压和栅极短路问题。
宽共模分流放大器具有内嵌式电流检测功能,即使在再循环期间也可持续测量电机电流。如果不需要进行内嵌式检测,放大器可用于低侧或高侧检测配置。
DRV8706S-Q1 提供了一系列保护功能,可确保系统稳定运行。此类功能包括适用于电源和电荷泵的欠压和过压监视器、适用于外部 MOSFET 的 VDS 过流和 VGS 栅极故障监视器、离线开路负载和短路诊断,以及内部热警告和热关断保护功能。
DRV8706S-Q1EVM 具有一个 H 桥,其中包含 4 个以最高 15A 的均方根电流、20A 的峰值电流双向驱动电机的 N 沟道 MOSFET。该 EVM 可由电源(模拟电源)和 USB 数据线(数字电源)供电,也可以定制为由外部供电。该模块提供了一个负 18V 电池反向保护电路以及一个额定均方根电流为 20A 的 π 型滤波器,以便净化电源输入并防止电池误接。
特性
- 适用于汽车应用的 H 桥智能栅极驱动器 EVM
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 4.9V 至 37V 工作电压范围
- 倍增电荷泵可实现 100% PWM
- 半桥和 H 桥控制模式
- 具有 SPI 接口,可实现详细配置和诊断功能
- 智能栅极驱动架构
- 可调转换率控制
- 0.5 mA 至 62 mA 峰值拉电流输出
- 0.5 mA 至 62 mA 峰值灌电流输出
- 集成死区时间握手
- MOSFET 漏源和栅极监控器
- 宽共模电流分流放大器
- 内嵌式检测
- 可调增益设置(10、20、40、80 V/V)
- 集成反馈电阻
- 可调 PWM 消隐方案
- 集成保护特性
- 专用驱动器禁用引脚 (DRVOFF)
- 电源和稳压器电压监控器
- MOSFET VDS 过流监测器
- MOSFET VGS 栅极故障监测器
- 用于反极性 MOSFET 的电荷泵
- 离线开路负载和短路诊断
- 器件热警告和热关断
- 故障条件中断引脚 (nFAULT)
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
MSP430 微控制器
开始使用
- 订购 DRV8706S-Q1EVM 评估模块
- 下载 DRV8706S-Q1EVM 软件
- 阅读 DRV87xx-Q1EVM 和 DRV8106-Q1EVM 用户指南和 EVM GUI 用户指南
立即订购并开发
DRV8706S-Q1EVM
— 具有宽共模电流感应放大器的汽车类 H 桥智能栅极驱动器 EVM
DRV8X06_DRV8705-Q1EVM-WEB-GUI — 基于 Web 的 GUI,适用于 DRV8x06-Q1 和 DRV8705-Q1 评估模块
MSP-MOTOR-CONTROL — MSP firmware solutions for motor control
BLDC sensorless FOC firmware for MSPM0G + motor driver solutions
BLDC sensored trap firmware for MSPM0G + DRV83xx motor drivers
BLDC sensored trap firmware for MSPM0L + DRV83xx motor drivers
Stepper motor firmware for MSPM0L + DRV8xxx motor drivers
Brushed-DC firmware for MSPM0L + DRV8xxx motor drivers
产品
Arm Cortex-M0+ MCU
BLDC 驱动器
步进电机驱动器
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
硬件开发
评估板
文档
MSPM0 Motor Control Application Note
Tuning Guide for MSPM0 based Sensorless FOC
MSPM0 BLDC Sensorless FOC Documentation
MSPM0 BLDC Sensored Trap Control Documentation
MSPM0 Stepper Motor Control Documentation
MSPM0 Brushed Motor Control Documentation
发布信息
MSP Motor Control is a collection of software, tools, and examples to spin motors in 30 minutes or less with MSPM0 Arm Cortex M0+ MCUs and popular motor driver solutions.
MSP Motor Control provides examples for supported hardware kits to spin brushed, stepper, and 3-phase motors with sensored and sensorless control algorithms optimized for performance, integration, and ease-of-use. Spin your motor today by ordering hardware, connecting a motor, and using our Graphical User Interfaces or online code examples.
MSP Motor Control includes:
- Complete software and evaluation ecosystem for MSPM0 MCU motor control applications inside MSPM0-SDK
- Support for brushed, stepper, and 3-phase motors with sensored and sensorless algorithms using MSPM0L/MSPM0G devices
- Getting started collateral to spin a motor in 30 minutes or less optimized for efficiency, power delivery, or speed/torque control
- Solutions for field-oriented control (FOC) with a comprehensive suite of features optimized for motor performance
- Hardware support for reference designs, MSPM0 LaunchPads and TI's portfolio of DRV8xxx motor drivers
- Future support for code-free GUI-based motor control, communication interfaces, and automatic tuning
最新信息
- Sensorless Field Oriented Control support for BLDC & PMSM motors with Three Shunt, Two Shunt and Single Shunt Configurations
- Initial Speed detection and Initial Position detection feature support
- Configurable Start up and Stop options to meet wide range of application needs.
- Dead Time Compensation for best acoustic performance at lower Motor speeds.
- Maximum Torque Per Ampere algorithm for efficiently driving Salient PMSM Motors
- Field Weakening to spin the motors beyond the Rated Speeds.
- Evaluation Motor Control GUI to quickly Tune and Test your motors.
SLVC809 — DRV87XX_DRV8106-Q1EVM Software
SLVC809 — DRV87XX_DRV8106-Q1EVM Software
硬件开发
评估板
发布信息
DRV87XX-DRV8106-Q1EVM-GUI — Web GUI for the DRV87xxx-Q1EVM family and DRV8106x-Q1EVMs
DRV87XX-DRV8106-Q1EVM-GUI — Web GUI for the DRV87xxx-Q1EVM family and DRV8106x-Q1EVMs
硬件开发
评估板
发布信息
0.5.5 Release
设计文件
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | DRV87xx-Q1EVM 和 DRV8106-Q1EVM 用户指南 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2022年 2月 24日 | |||
用户指南 | DRV87xx-Q1EVM & DRV8106-Q1EVM GUI User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 10月 30日 | |||
证书 | DRV8706S-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019年 7月 30日 |