LAUNCHXL-F28P55X
C2000™ 实时 MCU F28P55X LaunchPad™ 开发套件
LAUNCHXL-F28P55X
概述
LAUNCHXL-F28P55X 是一款适用于 TI C2000™ 实时微控制器系列 F28P55x 器件的低成本开发板。该器件不仅适用于初始评估和原型设计,还提供易于使用的标准化平台,用于开发下一个应用。该扩展版本 LaunchPad™ 开发套件可提供额外引脚用于开发,并支持连接两个 BoosterPack™ 插件模块。作为庞大的 TI MCU LaunchPad 生态系统的一部分,该器件还与各种插件模块交叉兼容。
特性
- TMS320F28P550SJ9:具有 FPU 和 TMU 的 150MHz C28x CPU、150MHz CLA、CLB、1088KB 闪存、5 个 12 位 ADC、24 个 PWM 通道、2 个 CANFD (MCAN)、3 个编码器模块 (eQEP)、3 个 PGA、FSI、UART 等
- 板载 XDS110 调试探针,用于实时调试和闪存编程
- 利用 BoosterPack 生态系统的 80 引脚 LaunchPad
- 三个 PGA 接口连接器
- 板载 CAN 收发器和连接器
- 两个编码器接口 (eQEP) 连接器
- FSI 接口连接器
- C2000™ 实时 MCU F28P55X LaunchPad 开发板
- USB Type-A 公型转 USB Type-C™ 公型电缆
- LaunchPad 引脚排列图
C2000 实时微控制器
立即订购并开发
LAUNCHXL-F28P55X
— C2000™ 实时 MCU F28P55X LaunchPad™ 开发套件
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — 适用于 C2000 实时控制器的 DigitalPower SDK
产品
C2000 实时微控制器
硬件开发
参考设计
评估板
子卡
开发套件
文档
C2000Ware DigitalPower SDK Quick Start Guide
发布信息
Digital Power SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based digital power system development time targeted for various AC-DC, DC-DC and DC-AC power supply applications.
最新信息
- New solution 1.1kW GaN Brick DC-DC Power Module (PMP23340C2K on F280015x) Reference Design
- Updated solution Bi-directional 3-phase 3-level T-type inverter and PFC(TIDA-01606 on F28P65x) to version 3.00.00.00 with new ported device F28P65x
- Updated solution 1kW GaN PFC and half bridge LLC (TIDA-010062 on F28P55x) to version 3.00.00 with new ported device F28P55x
- Updated solution bi-directional Dual Active Bridge (TIDA_010054 on F28003x) to version 3.00.00 with a new hardware (Descoped F28004x support with new hardware)
- Updated solution 3.6kW single-phase totem-pole bridgeless PFC (PMP23338 on F28003x) with a new hardware revision
- Fixed TIDM-2013 SFRA bug
- Fixed PMP41081 SFRA bug
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — 适用于 C2000™ MCU 的 MotorControl 软件开发套件 (SDK)
产品
C2000 实时微控制器
硬件开发
开发套件
子卡
评估板
文档
发布信息
MotorControl SDK for C2000™ real-time control microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based motor control system development time targeted for various three-phase motor control applications.
最新信息
- New: Added TIDA-010936: Motor control with F28P65x LaunchPad and GaN BP
- GUI Enables parameter configuration, on-line tuning and debugging without reprogramming within CCS
- Updated TIDM-02017: 2/3 Wheeler Traction reference design for F28P55x
- Updated TIDM-02012: Configured to use MATLAB's optimization settings to enable optimal real-time performance of the control loop and cleanup for better readability
- Updated TIDA-010265: Updated design showing integration of IEC60730 compliant SDL and FAST libraries and added Simulink model
- Support for 2-shunt and 3-shunt current sensing
- Updated BOOSTXL_3PHGANINV: Port sensored FOC SDK code for F28P55x LaunchPad (PGAs) + Dual GaN BPs
- Add F280015x LaunchPad with DRV8323RS support for universal motor control lab
- Updated C2000Ware to version 5.02.00.00.
C2000-ACADEMY — C2000™ Academy
产品
C2000 实时微控制器
硬件开发
开发套件
评估板
子卡
发布信息
First version of C2000 Academy
设计文件
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | C2000 F28P55x 系列 LaunchPad 开发套件 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 4月 26日 | |
证书 | LAUNCHXL-F28P55X EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 2月 23日 |