PMP40133

采用 MaxCharge 技术的快速充电适配器控制板参考设计

PMP40133

设计文件

概述

PMP40133 控制板为接口提供了快速充电器适配器解决方案。主 MCU 是 MSP430G2955,它使用 MaxCharge™ 技术控制与充电器器件的通信。使用 TPL0102-100 数字电位器来微调适配器输出电压。256 个抽头可实现 10mV 电压设置调整精度。对适配器的 OCP 和 OVP 使用 INA199B 电流检测电路和分压器电路。

特性
  • 与 BQ2587x 协同工作的用于实现电缆阻抗检测和 BAT OVP 的系统级解决方案
  • 通过 D+、D- 实施先进的快速充电算法
  • 传输到 PMP40060 FB 引脚的模拟信号,提供 10mV/步的分辨率
输出电压选项 PMP40133.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5.5
Iout (Max) (A) 7
Output Power (W) 38.5
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCS0.PDF (364 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRP50.PDF (296 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRP51.PDF (56 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRP52.PDF (229 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRP54.ZIP (27 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD05.ZIP (380 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRP53.PDF (1123 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430G2955具有 56KB 闪存、2KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
数字电位器

TPL0102-100具有 I2C 接口和非易失性存储器的 256 抽头双通道数字电位器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA19926V、双向电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP40133 Test Results 2016年 12月 14日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP40060 输出为 3.5-5.5V/7A 的快速充电适配器解决方案参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频