TIDA-010264

基于 MCU 的带超级电容器后备电源医疗报警参考设计

TIDA-010264

设计文件

概述

此参考设计是一个采用 MSPM0G1507 或 MSPM0G3507 微控制器 (MCU) 的非专用医疗警报示例,演示了主警报、备用警报和视觉警报功能,可帮助遵循 IEC 60601-1-8 进行开发。

特性
  • 可通过 128KB 内部闪存和外部闪存播放标准及自定义警报
  • 采用集成式 DAC 提供 12 位可调频率 (48kHz+) 高保真音频
  • 备用警报通过超级电容器后备电源可持续三分钟以上
  • 高、中、低三种优先级的视觉警报 LED
  • 49mm 直径小巧外形适合空间受限的医疗应用
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUBG4.PDF (1918 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMC13.PDF (480 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMC14.PDF (342 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMC15.PDF (170 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMC17.ZIP (3368 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGI5.ZIP (203 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMC16.PDF (436 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61094具有旁路模式的 60nA 静态电流双向降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML
Arm Cortex-M0+ MCU

MSPM0G3507具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、3 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm M0+ MCU

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD13381F4采用 1mm x 0.6mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、180mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
与非门

SN74LVC1G10单路 3 输入、1.65V 至 5.5V 与非门

数据表: PDF
实时时钟 (RTC) 和计时器

TPL5010具有看门狗功能和手动复位功能的毫微功耗系统计时器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 基于 MCU 且具有超级电容器备用电源的医用警报参考设计 PDF | HTML 英语版 2023年 11月 3日

相关设计资源

硬件开发

评估板
LP-MSPM0G3507 适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件 TPA6211A1EVM TPA6211A1 评估模块 (EVM) TPS61094EVM-066 TPS61094 100nA 静态电流双向降压/升压转换器评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频