TIDA-010267

具有 90dB 动态范围、实现较低灌注指数的单芯片脉搏血氧仪参考设计

TIDA-010267

设计文件

概述

该参考设计展示了 MSPM0L1306 在低成本单芯片脉搏血氧计设仪中的模拟功能。MSPM0L1306 内的运算放大器具有零漂移、低噪声,可用作跨阻放大器和电流控制驱动器。这款集成式高速模数转换器 (ADC) 提供了过采样功能,并且实现了高水平的动态范围。此设计采用 GUI 来可视化光体积描记器 (PPG) 波形以及心率(以每分钟心跳 (BPM) 为单位)和外围血氧饱和度 (%SpO2) 的生命体征测量值。

特性
  • 可实现 30BPM 至 240BPM 的心率范围和 0.1% 至 20% 的灌注指数 (PI) 范围,具有多种脉冲强度和更高的可靠性
  • 通过过采样,内部 12 位 ADC 可实现 90dB 动态范围
  • 标准显示分辨率为 1BPM 和 1% SpO2,以提供准确的生命体征读数
  • 在器件关断期间具有超低 (< 83nA) 关断电流,从而延长电池寿命
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUBM1.PDF (1593 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMCE8.PDF (383 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMCE9.PDF (153 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCF0.PDF (190 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCF2.ZIP (1925 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGL2.ZIP (473 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCF1.PDF (523 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Arm Cortex-M0+ MCU

MSPM0L1306具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 具有 90dB 动态范围、实现较低 PI 的单芯片脉搏血氧仪参考设 计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 4日
产品概述 基于 MSPM0 的低成本单芯片脉搏血氧仪参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 28日

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 软件开发套件 (SDK)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频