To obtain the software and relevant labs needed for this reference design, please submit request.
TIDA-010933
基于 GaN 的 1.6kW 双向微型逆变器参考设计
TIDA-010933
概述
此参考设计展示了一款具有储能功能的基于 GaN 的四输入双向 1.6kW 微型逆变器。
特性
- 高功率密度
- 高开关频率,可支持小型无源 EMI 滤波器元件
- 任何通道都可以用作 PV 输入或 48V 电池存储
- 具有一个 C2000 MCU(直流/交流、直流/直流、MPPT)的单芯片控制器
- 具有隔离式直流/直流拓扑的良好共模隔离
- 较低的总体系统解决方案成本
输出电压选项 | TIDA-010933.1 | TIDA-010933.2 | TIDA-010933.3 | TIDA-010933.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 30 | 30 | 110 | 45 |
Vin (Max) (V) | 60 | 60 | 240 | 55 |
Vout (Nom) (V) | 230 | 48 | 48 | 230 |
Iout (Max) (A) | 7 | 8.3 | 8.3 | 7 |
Output Power (W) | 1610 | 398.4 | 398.4 | 1610 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC | AC | DC |
Topology | Other | Other | Other | Other |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
C2000 实时微控制器