TIDA-01457

适用于小型低噪声系统的 3V 至 11.5V 输入电压、-5V 输出电压、1.5A 反相电源模块参考设计

TIDA-01457

设计文件

概述

这种简单的小型低噪声反向电源模块设计(电压逆变器)在 3V 至 11.5V 的输入电压以及高达 1.5A 的电流下明确支持 –5V 输出电压。该设计采用 TI 具有反向降压/升压拓扑的 TPS82130 MicroSiP™ 电源模块降压转换器,可实现 584mW/mm3 的功率密度和一个小于 50mm2 的解决方案尺寸,使其能够在空间受限的高温通信设备(如光学模块)中为敏感的模拟负载供电。该设计还支持许多常用工业设备,其中包括需要 5V 输入和 –5V 输出电压逆变器(在高达 1A 的电流下)的设备。

特性
  • 简单电源模块设计
  • 总体解决方案尺寸小于 50mm2
  • 1.5A 的高输出电流(输入电压不低于 7.5V)
  • 3V 至 11.5V 宽输入电压范围
  • 低噪声(小于 10mV 输出纹波)
  • 额定 125°C 解决方案
输出电压选项 TIDA-01457.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 11.5
Vout (Nom) (V) -5
Iout (Max) (A) 1.5
Output Power (W) 7.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Inverting
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU246A.PDF (1450 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRRH5.PDF (123 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRRH6.PDF (60 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRH7.PDF (69 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCDK4.ZIP (308 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRH8.PDF (293 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电源模块(集成电感器)

TPS82130具有集成电感器的 17V 输入电压、3A 降压转换器模块

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 3V 至 11.5V 输入、-5V 输出、1.5A 反相电源模块参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 2月 10日
用户指南 Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
技术文章 How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology PDF | HTML 2018年 5月 17日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01405 支持温度高达 125°C 的 3V 至 15.2V 输入电压、2A、–1.8V 反相电源模块参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频