TIDA-050026-23881

用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计

TIDA-050026-23881

设计文件

概述

此参考设计展示了一款适用于以太网供电 (PoE) 应用的 4 类(PoE 2、4 线对)24 端口以太网交换机,该交换机可为 IEEE 802.3bt (PoE 2) 应用的每个端口发送高达 90W 的功率,为非标准应用的每个端口发送高达 120W 的功率。基于 MSP430F523x 系列,我们针对此设计的 FirmPSE 系统软件可通过实现与系统的实时通信和固件定制来缩短上市时间并释放宝贵的软件资源。此设计支持具有优先级、多个电源、传统 PD 检测、现场升级、与主机的 UART/I2C 通信等功能的电源管理。此外,这些设计中的两种可通过边缘连接器级联,以支持多达 48 端口 PSE 系统。

所需硬件列表

  • PSEMTHR24EVM-081:适用于 24 端口 IEEE 802.3bt (PoE 2) 就绪型 PSE 系统的主板
  • TPS23881EVM-083:适用于 24 端口 PSE 系统的 IEEE 802.3bt (PoE 2) 就绪型 PSE 子卡
  • PSEMCUDAUEVM-082:适用于 24 端口 IEEE 802.3bt (PoE 2) 就绪型 PSE 系统的 MSP430 子卡
  • MSP-FET:用于将 FirmPSE 应用代码和 BSL 代码刷写至 MSP430 的闪存工具
  • USB2ANY:用于在 FirmPSE GUI 和 MSP430 之间进行通信的接口适配器

要下载的软件列表



分步入门: 

第 1 步:订购硬件 

第 2 步:下载软件
  • 点击此处下载 FirmPSE 应用代码图像、FirmPSE BSL 代码图像和 FirmPSE GUI。
第 3 步:观看硬件设置和 GUI 教程视频 


第 4 步:下载并查看用户指南

第 5 步:查看下面列出的其他设计工具

硬件设计文件支持和培训

E2E 链接

相关 TI 器件

  • TPS23881
  • TPS23882
  • MSP430F5234
  • LM5020
  • TLV431
  • INA240
  • REF3425
  • LM5050-2
  • TPS7A4001
  • TPS3890

特性
  • IEEE 802.3bt(PoE 2,4 线对)24 端口以太网交换机,适用于以太网供电 (PoE) 应用。注意:有关 2 线对应用,请点击此处

  • 在 MSP430 上运行的可直接用于生产环境的现成系统软件解决方案 (FirmPSE)。

  • 用于轻松定制 FirmPSE 和实时通信的 GUI。

输出电压选项 TIDA-050026-23881.1
Vin (Min) (V) 44
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 2.5
Output Power (W) 120
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology POE
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频
Important note

可提供 TI 的 FirmPSE 系统固件、GUI、主机接口协议和 FirmPSE 咨询。立即申请

可提供 TPS23881 产品公告和 SRAM 固件更新。立即申请

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU709A.PDF (3265 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM290.ZIP (1309 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM291.ZIP (158 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM292.ZIP (1032 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM294.ZIP (7518 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFO4.ZIP (11941 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM293.ZIP (7647 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电源设备

TPS23881具有 200mΩ RSENSE 的 4 线对、4 类、8 通道 PoE PSE

数据表: PDF | HTML
I2C 隔离器

ISO15412.5kVrms、隔离式单向时钟、双向 I2C 隔离器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F5234具有 128KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF34252.5V 低温漂、低功耗小型串联电压基准

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM502013V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器

数据表: PDF
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7731EMC 性能优异的三通道、2/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA240具有增强的 PWM 抑制能力的 -4V 至 80V、双向、超精密电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
理想二极管/ORing 控制器

LM5050-15V 至 75V、400uA IQ ORing FET 控制器

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS3890具有可编程延迟的低静态电流、1% 精度监控器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A4001具有使能功能的 50mA、100V、低 IQ、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

子卡

PSEMCUDAUEVM-082 — 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的 MCU 子卡

PSEMCUDAUEVM-082 是 TI 的 TPS23881 和 TPS23882 24 端口参考设计的 MSP430 MCU 子卡。该子卡以及 GUI 可支持使用 TI 的生产就绪型系统固件 FirmPSE(可提供端口电源管理等系统特性)和多个电源。

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货
评估板

PSEMTHR24EVM-081 — 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的主板

PSEMTHR24EVM-081 是 TPS23881 和 TPS23882 PSE 控制器的基板。该基板包含 24 个 2 线对/4 线对端口,可用于发送高达 30W/端口(对于 IEEE 802.3at 应用)和 90W/端口(对于 IEEE 802.3bt 应用)的功率。

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货
子卡

TPS23881EVM-083 — 适用于 24 端口 PSE 系统的 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 子卡

TPS23881EVM-008 是用于评估 TPS23881 的 24 端口(48 通道)子卡,后者是一款带有 200mΩ 传感电阻器的 4 线对 4 类 8 通道以太网供电 (PoE) PSE。该子卡可为高端口数应用(如园区和分支交换机、网络录像机)中的 TPS23881 提供评估和参考电路。

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货
评估板

FIRMPSEEVM-BDL — TPS23881EVM-083 + PSEMCUDAUEVM-082 + PSEMTHR24EVM-081 捆绑包

PSEMTHR24EVM-081 是 TPS23881 和 TPS23882 PSE 控制器的基板。该基板包含 24 个 2 线对/4 线对端口,可用于发送高达 30W/端口(对于 IEEE 802.3at 应用)和 90W/端口(对于 IEEE 802.3bt 应用)的功率。

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用简报 Choosing PoE PSE System Software Solutions PDF | HTML 2021年 8月 3日
技术文章 Get more out of your power supply with port power management PDF | HTML 2019年 11月 11日
设计指南 适用于多端口应用的 24 端口(4 对)电源设备 参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019年 11月 8日
模拟设计期刊 Challenges and solutions for PoE systems in Ethernet switches 2019年 9月 30日

相关设计资源

硬件开发

评估板
USB2ANY USB2ANY 接口适配器
硬件编程工具
MSP-FET MSP430 闪存仿真工具

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频