PSEMTHR24EVM-081

适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的主板

PSEMTHR24EVM-081

立即订购

概述

PSEMTHR24EVM-081 是 TPS23881 和 TPS23882 PSE 控制器的基板。该基板包含 24 个 2 线对/4 线对端口,可用于发送高达 30W/端口(对于 IEEE 802.3at 应用)和 90W/端口(对于 IEEE 802.3bt 应用)的功率。

特性
  • 24 端口 PoE PSE 系统,可扩展至 48 端口
  • 具有可配置 GUI 和主机接口的高度灵活系统
  • 多端口电源管理
  • 符合 IEEE 802.3bt 标准
  • 多电源
  • 支持传统 PD
电源设备
TPS23881 具有 200mΩ RSENSE 的 4 线对、4 类、8 通道 PoE PSE TPS23882 具有 SRAM 和 200mΩ RSENSE 的 3 类、2 线对、8 通道 PoE PSE 控制器

 

串联电压基准
REF3425 2.5V 低温漂、低功耗小型串联电压基准

 

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5020 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器

 

并联电压基准
TLV431 精度为 1.5% 的低电压可调节精密并联稳压器

 

模拟电流检测放大器
INA240 具有增强的 PWM 抑制能力的 -4V 至 80V、双向、超精密电流检测放大器

 

比较器
TLV7021 具有漏极开路输出的低功耗小型比较器

 

理想二极管/ORing 控制器
LM5050-1 5V 至 75V、400uA IQ ORing FET 控制器

 

监控器和复位 IC
TPS3890 具有可编程延迟的低静态电流、1% 精度监控器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A4001 具有使能功能的 50mA、100V、低 IQ、可调节低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频
Important note

FirmPSE system firmware GUI, user's guide, and host interface protocol for port power management applications is available. Request now

TPS23881 Product advisory, latest firmware download are available. Request now

TPS23882 Product advisory, latest firmware download are available. Request now

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Design and develop 2-pair PSE systems for IEEE 802.3bt Type 3 applications

了解详情
硬件和软件包

Design and develop 4-pair PSE systems for IEEE 802.3bt Type 3 and Type 4 applications

了解详情

仅订购此硬件

评估板

PSEMTHR24EVM-081 — 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的主板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Get more out of your power supply with port power management PDF | HTML 2019年 11月 11日
设计指南 适用于多端口应用的 24 端口(4 对)电源设备 参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019年 11月 8日
证书 PSEMTHR24EVM-081 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 4月 23日

相关设计资源

硬件开发

评估板
USB2ANY USB2ANY 接口适配器
子卡
PSEMCUDAUEVM-082 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的 MCU 子卡 TPS23881EVM-083 适用于 24 端口 PSE 系统的 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 子卡
硬件编程工具
MSP-FET MSP430 闪存仿真工具

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频