TPS23881 product advisory and SRAM firmware update is available. Request now
TPS23881EVM-008
概述
TPS23881EVM-008 是用于评估 TPS23881 的子卡,后者是一款带有 200mΩ 感应电阻器的 4 线对 4 类 8 通道以太网供电 (PoE) PSE。该子卡可为适用于高功率 PSE 应用(如校园网和分支交换机、网络录像机)的 TPS23881 提供评估和参考电路。
特性
- IEEE 802.3bt 就绪型、八通道 PoE PSE 控制器
- 引脚可编程的 I2C 地址
- 低成本 2 层 PCB
- 运行模式灵活:自动、半自动和手动
- 电容测量(传统检测)
电源设备
立即订购并开发
了解硬件、软件包以及相关文档
Design and develop with TPS23881
Begin developing with TPS23881. See hardware and software required for specific tasks including system software development and load testing.
开发套件
BOOST-PSEMTHR-007 — 适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS2388x 主板
TI.com 上无现货
子卡
TPS23881EVM-008 — 适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS23881 子卡
TI.com 上无现货
评估板
USB2ANY — USB2ANY 接口适配器
TI.com 上无现货
开发套件
MSP-EXP430FR5969 — MSP430FR5969 LaunchPad™ development kit
Developing system software.
TI.com 上无现货
评估板
TPS2373-4EVM-758 — 适用于 IEEE802.3bt PoE PD 应用的 TPS2373-4 评估模块
Load testing.
TI.com 上无现货
评估板
TPS2372-4EVM-006 — 适用于 IEEE802.3bt PoE PD 应用的 TPS2372-4EVM 评估模块
Load testing.
TI.com 上无现货
驱动程序或库
TPS23881-DESIGN — TPS23881 设计资源
Updating IC firmware.
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO — Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)
Developing system software.
CCSTUDIO — Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)
版本: 12.7.1
发布日期: 10 五月 2024
校验和
校验和
校验和
校验和
校验和
校验和
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,确认是否能提供支持
-
parametric-filter MSP430 微控制器 -
parametric-filter C2000 实时微控制器 -
parametric-filter 基于 Arm 的微控制器 -
parametric-filter 数字信号处理器 (DSP) -
parametric-filter 基于 Arm 的处理器 -
parametric-filter 信号调节器 -
parametric-filter 毫米波雷达传感器 -
parametric-filter Zigbee 产品 -
parametric-filter Wi-Fi 产品 -
parametric-filter Thread 产品 -
parametric-filter 其他无线技术 -
parametric-filter 低于 1GHz 产品 -
parametric-filter 多协议产品 -
parametric-filter 蓝牙产品 -
parametric-filter 数字电源隔离式控制器
产品
Arm Cortex-M0+ MCU
Arm Cortex-M4 MCU
Arm Cortex-R MCU
汽车毫米波雷达传感器
工业毫米波雷达传感器
Sub-1GHz 无线 MCU
发布信息
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
- Installation instructions
- System Requirements
- Update Status: This release will be available as an update to CCS 12.0.0, 12.1.0, 12.2.0, 12.3.0, 12.4.0, 12.5.0, 12.6.0, 12.7.0
- Windows 32bit is not supported with CCSv12. If you are using a 32bit Windows System please use CCSv8.3.1 or earlier.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv12. Support for XDS510 class probes was deprecated years ago for Linux and macOS. If you need to use one of these older probes please use CCSv8.3.1 or earlier.
最新信息
- Please refer to the release notes
文档和相关资源
参考设计
TIDA-050026-23881
— 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计
硬件和软件包
Design and develop with TPS23881
仅订购此硬件
子卡
TPS23881EVM-008 — 适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS23881 子卡
TI.com 上无现货
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS23881EVM: PoE, PSE, TPS23881 Evaluation Module (Rev. A) | 2019年 8月 8日 | |||
应用简报 | Choosing PoE PSE System Software Solutions | PDF | HTML | 2021年 8月 3日 | |||
证书 | TPS23881EVM-008 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 4月 25日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS23881EVM: PoE, PSE, TPS23881 Evaluation Module | 2019年 4月 24日 |