TPS40210EVM

开发电路板/EVM

TPS40210EVM

立即订购

概述

The TPS40210EVM evaluation module (EVM) is a fixed frequency (600kHz) non-synchronous boost converter providing fixed 24.0-V output at up to 2A from a 12V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS40210 Non-Synchronous Current Mode Control Boost Controller with integral N-channel FET driver.TPS40210EVM is designed to use a regulated 12V (+10% / -20%) bus to produce a regulated power rail at 24.0V at up to 2A of load current each. TPS40210EVM is designed to demonstrate the TPS40210 in a typical 12-V bus system while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS40210 in a given application. The EVM can be modified to other input or output voltages by changing some of the components.

特性
  • 12V +10% / -20% input range
  • 24.0V fixed output voltage, adjustable with resistor change (May require compensation adjustment)
  • 2-Adc Steady State Output Current
  • 600kHz switching frequency Single SO-8 switching MOSFET and Rectifier Diode.
  • Double Sided 2 Active Layer PCB with all components on top side (Test Point signals routed on internal layers)
  • Active Converter area of less than 2.5 square inch < 1.15 inch x 2.15 inch
  • Convenient test points for probing switching waveforms and non-invasive loop response testing
MOSFET
CSD17302Q5A 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、9mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS40210 4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 TPS40210-EP 增强型产品,4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器 TPS40210-HT 高温宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40210-Q1 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS40210EVM — 开发电路板/EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
计算工具

SLURB11 — TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design

支持的产品和硬件
下载

SLURB11 TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design

close
最新版本
版本: 1.0.1
发布日期: 08 二月 2024

校验和
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS40210 4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 TPS40210-EP 增强型产品,4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器 TPS40210-HT 高温宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40210-Q1 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211-Q1 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器
硬件开发
评估板
TPS40210EVM 开发电路板/EVM TPS40211EVM-352 用于 LED 驱动器的 8V 至 18V 输入、20V 至 35V 输出、700mA 的非同步升压电流稳压器

发布信息

Fixed calculation of "Actual inductor peak" current limit.

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slurb11 or www.ti.com/lit/xx/slurb11/slurb11.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLURB11. Please update any bookmarks accordingly.

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS40210EVM 2008年 3月 14日
数据表 TPS4021x-Q1 4.5V 至 52V 输入、电流模式升压控制器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 9月 5日
数据表 TPS4021x 4.5-V to 52-V Input Current Mode Boost Controller 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 2020年 6月 10日
证书 TPS40210EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频