TPS40211EVM-352

用于 LED 驱动器的 8V 至 18V 输入、20V 至 35V 输出、700mA 的非同步升压电流稳压器

TPS40211EVM-352

立即订购

概述

TPS40211EVM-352 评估模块 (EVM) 是固定频率 (300kHz) 非同步升压转换器,当固定电流为 700mA,且输入源电压为 8V 至 18V 时,输出电压介于 20V 至 35V 之间。该 EVM 设计成从单电源启动,因此无需额外偏置电压即可启动。该模块使用带有整体 N 通道 FET 驱动器的 TPS40211 非同步电流模式控制升压控制器。

TPS40211EVM-352 旨在使用相对稳定的 12V(8V 至 18V)源电压产生稳定的电流驱动器(电压为 700mV),用于高亮度 LED 等恒流负载。TPS40211EVM-352 旨在为 6 至 10 个 LED 演示 TPS40211 在典型 LED 驱动器中的工作原理,同时提供许多测试点来评估 TPS40211 在特定应用中的性能。通过更换某些组件,可将该 EVM 修改为其它输入或输出电流。

特性
  • 8V 至 18V 的输入范围
  • 700mV 固定输出电流,可通过更换 1210 封装电阻来调节
  • 42V 开路保护
  • 300kHz 开关频率
  • 单个 SO-8 开关 MOSFET 和整流二极管
  • 所有组件都位于顶端的双面 2 层 PCB
  • 有源转换器面积 1.25" x 1.25"(小于 1.6 英寸)
  • 便捷的测试点,用于探测输出电压、电流感应、开关波形和非侵入式环路响应测试
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS40211 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211-Q1 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS40211EVM-352 — 用于 LED 驱动器的 8V 至 18V 输入、20V 至 35V 输出、700mA 的非同步升压电流稳压器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
计算工具

SLURB11 — TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design

支持的产品和硬件
下载

SLURB11 TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design

close
最新版本
版本: 1.0.1
发布日期: 08 二月 2024

校验和
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS40210 4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 TPS40210-EP 增强型产品,4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器 TPS40210-HT 高温宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40210-Q1 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211-Q1 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器
硬件开发
评估板
TPS40210EVM 开发电路板/EVM TPS40211EVM-352 用于 LED 驱动器的 8V 至 18V 输入、20V 至 35V 输出、700mA 的非同步升压电流稳压器

发布信息

Fixed calculation of "Actual inductor peak" current limit.

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slurb11 or www.ti.com/lit/xx/slurb11/slurb11.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLURB11. Please update any bookmarks accordingly.

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
数据表 TPS4021x-Q1 4.5V 至 52V 输入、电流模式升压控制器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 9月 5日
数据表 TPS4021x 4.5-V to 52-V Input Current Mode Boost Controller 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 2020年 6月 10日
证书 TPS40211EVM-352 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 Using the TPS40211EVM 2009年 2月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频