TMDSEMU560V2STM-UE
Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网
TMDSEMU560V2STM-UE
概述
XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。
XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持内核和系统跟踪。
Spectrum Digital XDS560v2 System Trace 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(适合 TI 14 引脚、TI 20 引脚、ARM 20 引脚和 TI 60 引脚的多个适配器)连接到目标板,通过 USB2.0 高速连接 (480Mbps) 或以太网 10/100Mbps 连接到主机 PC。要在主机 PC 上运行,还需要 Code Composer Studio™ IDE 许可证。
Spectrum Digital XDS560v2 System Trace 的封装包含:
- XDS560v2 System Trace 调试器
- MIPI HSPT 60 引脚至 TI 60 引脚转换器适配器
- MIPI HSPT 60 引脚至 TI 14 引脚转换器适配器
- MIPI HSPT 60 引脚至 TI 20 引脚转换器适配器
- MIPI HSPT 60 引脚至 ARM 20 引脚转换器适配器
- USB2.0 电缆
- 以太网 CAT5 电缆
- 12V/5.0A 电源
- IEC 60320 C13 电源线,适用于美国 (NEMA 5/15)、欧洲大部分地区 (CEE7/7) 以及英国 (BS1363)
- 设置指南
- XDS560 STM 技术参考指南
- 保修登记卡
支持的器件:
- 基本 JTAG 调试支持大多数 TI 微控制器(MSP430 除外)、所有无线 MCU、大多数 DSP(C54x、C62x、C67x 除外)以及所有 ARM 处理器
- cJTAG 调试支持所有 CC26xx、CC2538 和 CC13xx 器件
- 系统引脚跟踪可用于启用系统跟踪的器件,例如 AM335x、AM437x、66AK2x、C66x、DM81x、AM38x
- 可以通过 ETB 在指定的 ARM 和 DSP 处理器中进行内核和系统跟踪
- 有关特定器件跟踪功能的更多信息,请参阅其技术参考手册 (TRM)
您将需要:
- 带有完整许可证或 90 天评估许可证的 Code Composer Studio IDE(不能使用免费有限许可证)
- 达到 Code Composer Studio IDE 最低要求的主机 PC
- 带有一种兼容型 JTAG 接头的目标板
可能需要:
- 用于连接目标板,带有不同 JTAG 接头的适配器
发货信息:
- 产品包装盒尺寸:410mm x 280mm x 130mm (16in x 11in x 5.0in)
- 包装产品重量:2.0kg (4.4lb)
特性
XDS560v2 是 XDS560 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的最新型号。XDS560v2 具有整个系列中最快的速度和最多的功能,对于 TI 微控制器、处理器和无线连接微控制器的调试来说,它是最全面的解决方案。
XDS560v2 是 XDS560 调试探针系列中最先提供系统跟踪 (STM) 功能的一款,这种类型的跟踪可以通过捕获系统事件(例如处理内核的状态、内部总线和外设)来监控整个设备。大多数 XDS560v2 模型还提供系统引脚跟踪模式,在这种模式中,系统跟踪数据被送到 XDS560v2 内的外部存储器缓冲区 (128MB),因此能够捕获大量系统事件。系统引脚跟踪数据连接需要通过额外的接线连接 JTAG 连接器。
在 XDS560 调试探针系列中,XDS560v2 PRO TRACE 是提供内核引脚跟踪功能(指令和数据)的第二代产品,这种跟踪可以捕获内核执行的所有指令并将其发送到 XDS560v2 PRO TRACE 内的外部存储器缓冲区 (1GB)。内核引脚跟踪并不干扰系统的实时行为,而且可以捕获更多的指令。内核引脚跟踪数据连接需要通过额外的接线连接 JTAG 连接器。
为了支持所有类型的引脚跟踪(指令和系统),XDS560v2 的所有型号都提供标准的 60 引脚 MIPI HSPT 连接器作为与目标之间的主要 JTAG 连接。此外,所有型号都提供针对 TI 和 ARM 标准 JTAG 连接器的模块化目标适配器(提供的适配器因型号而异)。
XDS560v2 支持传统的 IEEE1149.1 (JTAG) 仿真和 IEEE1149.7 (cJTAG),运行时的 JTAG 接口电平为 1.2V 至 +4.1V。
与传统 JTAG 相比,紧凑 JTAG (cJTAG) 有巨大的进步;因为它仅需使用两个引脚即可支持所有功能,可用于某些指定的 TI 无线连接微控制器中。
所有 XDS560v2 型号均支持 USB2.0 高速连接 (480Mbps) 或以太网 10/100Mbps,某些型号还同时支持二者。另外,某些型号支持 PoE(以太网供电),增加了灵活性。
XDS560v2 System Trace 单元与 TI 的 Code Composer Studio IDE 完全兼容。这一组合提供了完整的硬件开发环境,包含集成调试环境、编译器以及针对 TI 微控制器、处理器和无线连接微控制器的完整硬件调试和跟踪功能(指定器件上)。
其他 XDS 产品:
数字信号处理器 (DSP)
Arm Cortex-M4 MCU
Arm Cortex-R MCU
C2000 实时微控制器
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
基于 Arm 的处理器
工业毫米波雷达传感器
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TMDSEMU560V2STM-UE EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
更多文献资料 | Emulation Wiki -- In-depth technical and "how-to" articles, FAQs, etc. | 2011年 3月 24日 |