TPS22960
- 集成双路负载开关
- 输入电压范围:1.62V 至 5.5V
- 低导通状态电阻
- VIN = 5.5V 时,rON = 342mΩ
- VIN = 3.3V 时,rON = 435mΩ
- VIN = 2.5V 时,rON = 523mΩ
- VIN = 1.8V 时,rON = 737mΩ
- 500mA 最大连续开关电流
- 低静态电流和关断电流
- 受控开关输出上升时间:75µs 或 660µs
- 集成式快速输出放电晶体管
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2000V 人体放电模型(A114-B,II 类)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- 8 引脚 SOT (DCN) 封装:3mm x 3mm
- 8 引脚 UQFN (RSE) 封装:1.5mm x 1.5mm
TPS22960 是一款小型、低 rON 负载开关,具有受控导通功能。该器件包含两个可在 1.62V 至 5.5V 的输入电压范围内运行的 P 沟道 MOSFET。每个开关由一个导通/关断输入(ON1 和 ON2)单独控制,此输入可与低压控制信号直接连接。为能够在开关关断时快速进行输出放电,TPS22960 添加了一个 85Ω 的片上负载电阻。
该器件的上升时间(压摆率)由内部控制,以避免浪涌电流,如果需要,可以使用 SR 引脚来减慢该时间:在 3.3V 下,TPS22960 在 SR 引脚接地时具有 75µs 上升时间,并在 SR 引脚连接高电平时具有 660µs 上升时间。
TPS22960 采用节省空间的 8 引脚 UQFN 封装和 8 引脚 SOT 封装。其在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS22960 具有受控开通功能的低输入电压双路负载开关 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 4月 27日 |
应用手册 | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
应用手册 | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
应用手册 | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
应用手册 | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
应用手册 | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 | ||||
应用手册 | 负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正确的负载开关? | 最新英语版本 (Rev.A) | 2014年 8月 11日 | |||
EVM 用户指南 | Using the TPS22960EVM Dual Channel Load Switch IC (Rev. A) | 2014年 1月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS22960EVM — TPS22960EVM 评估模块
借助 TPS22960EVM 评估模块 (EVM),用户能够将电源连接到采用 8 引脚 µQFN 封装的负载开关并对其进行控制。可轻松地对导通电阻、输出压摆率和输出放电属性等参数进行评估
用户指南: PDF
仿真模型
TPS22960 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMAB9A.ZIP (55 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00300 — 隔离式同步串行通信模块
此参考设计提供了隔离 I2C 或 SPI 通信线路的方法。电网基础设施应用中通常需要这种隔离,例如涉及高压的保护继电器和断路器。此参考设计提供电源隔离和信号隔离。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DCN) | 8 | 查看选项 |
UQFN (RSE) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。