TPS60403

正在供货

具有固定 250kHz 操作的 60mA 充电泵电压反向器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Charge pump Iout (max) (A) 0.06 Vin (min) (V) 1.6 Vin (max) (V) 5.25 Switching frequency (min) (kHz) 150 Switching frequency (max) (kHz) 400 Features Light Load Efficiency Mode, Synchronous Rectification Vout (min) (V) -5.25 Vout (max) (V) -1.6 Iq (typ) (A) 0.0004
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Charge pump Iout (max) (A) 0.06 Vin (min) (V) 1.6 Vin (max) (V) 5.25 Switching frequency (min) (kHz) 150 Switching frequency (max) (kHz) 400 Features Light Load Efficiency Mode, Synchronous Rectification Vout (min) (V) -5.25 Vout (max) (V) -1.6 Iq (typ) (A) 0.0004
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 反相输入电源电压
  • 输出电流高达 60mA
  • 只需要三个小型 1µF 陶瓷电容器
  • 输入电压范围:1.6V 至 5.5V
  • 用于改进低输出电流时效率的省电模式 (TPS60400)
  • 器件静态电流典型值:65µA
  • 用于启动至负载的集成式主动式肖特基二极管
  • 小型 5 引脚 SOT-23 封装
  • 提供评估模块 TPS60400EVM-178
  • 反相输入电源电压
  • 输出电流高达 60mA
  • 只需要三个小型 1µF 陶瓷电容器
  • 输入电压范围:1.6V 至 5.5V
  • 用于改进低输出电流时效率的省电模式 (TPS60400)
  • 器件静态电流典型值:65µA
  • 用于启动至负载的集成式主动式肖特基二极管
  • 小型 5 引脚 SOT-23 封装
  • 提供评估模块 TPS60400EVM-178

TPS6040x 系列器件可在输入电压范围为 1.6V 至 5.5V 的情况下生成非稳压负输出电压。这些器件通常采用 5V 或 3.3V 的预稳压电源轨供电。由于输入电压范围很宽,两三节镍镉电池、镍氢电池或碱性电池,或者一节锂离子电池即可为其供电。

只需要三个 1µF 外部电容器就可以构建完整的直流/直流电荷泵逆变器。整个逆变器采用 5 引脚 SOT23 封装,可以构建在 50mm{1}2{2} 的电路板面积上。通过用集成电路取代启动至负载通常所需的肖特基二极管,可以进一步减小电路板面积并减少组件数。

TPS6040x 可以提供最大值为 60mA 的输出电流,在较宽输出电流范围内实现超过 90% 的典型转换效率。提供三个器件选项,分别为 20kHz、50kHz 和 250kHz 固定频率运行。TPS60400 具有可变的开关频率,可降低宽负载范围应用中的工作电流,并实现采用低值电容器的设计。

TPS6040x 系列器件可在输入电压范围为 1.6V 至 5.5V 的情况下生成非稳压负输出电压。这些器件通常采用 5V 或 3.3V 的预稳压电源轨供电。由于输入电压范围很宽,两三节镍镉电池、镍氢电池或碱性电池,或者一节锂离子电池即可为其供电。

只需要三个 1µF 外部电容器就可以构建完整的直流/直流电荷泵逆变器。整个逆变器采用 5 引脚 SOT23 封装,可以构建在 50mm{1}2{2} 的电路板面积上。通过用集成电路取代启动至负载通常所需的肖特基二极管,可以进一步减小电路板面积并减少组件数。

TPS6040x 可以提供最大值为 60mA 的输出电流,在较宽输出电流范围内实现超过 90% 的典型转换效率。提供三个器件选项,分别为 20kHz、50kHz 和 250kHz 固定频率运行。TPS60400 具有可变的开关频率,可降低宽负载范围应用中的工作电流,并实现采用低值电容器的设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6040x 非稳压 60mA 电荷泵电压逆变器 数据表 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 11月 10日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
EVM 用户指南 TPS60400EVM-178 for Evaluating TPS6040x Charge Pump Devices 2001年 8月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS60400EVM-178 — 用于电荷泵逆变器(裸 PCB)的评估模块

Need for use: The EVM does not contain any components. The pcb therefore first has to be populated with the appropriate components. A description of different applications that can be tested using the EVM can be found in the TPS60400EVM users guide. Samples of the TPS6040x family can be (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
物料清单 (BOM)

Xilinx MGT Rocket I/O Power Supply

SLVR350.PDF (241 KB)
光绘文件

TPS6040xVM Gerber Files

SLVC142.ZIP (261 KB)
参考设计

TIDA-00810 — 用于测量保护继电器内的交流电压和电流且具有 Δ-Σ 芯片诊断功能的参考设计

此模拟前端 (AFE) 设计采用低分辨率的逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC,以及与之并行的 24 位 ∑-∆ ADC 进行诊断集成。根据线路周期(RMS 或峰值),对两者的输出进行比较,以检测错误输出或不起作用的路径。TIDA-00810 设计融合了单极输入的诊断和精密测量。板载提供 AFE 所需电源。有关双极输入的信息,请参阅 TIDA-00835。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00835 — 采用 24 位 Δ-Σ ADC 的高精度 ±0.5% 电流和隔离式电压测量参考设计

此模拟前端 (AFE) 设计展示了如何将两个或多个 ∑-∆ ADC 连接起来以实现同步采样,以及如何扩大输入通道数量以提供最大的灵活性。通过将 AFE 与电流互感器 (CT) 和 Rogowski 线圈连接实现精密电流测量。同样,使用不带和带隔离放大器的电阻分压器实现精确电压测量。AFE 可配置为测量单极或双极输入。板载提供所需电源。此外,还可将诊断整合为同一种设计,如 TIDA-00810 所示。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01214 — 采用 16 位 ADC 和数字隔离器的隔离式高精度模拟输入模块参考设计

This reference design provides accurate measurements of AC voltage and current inputs using a precision 16-bit SAR ADC over a wide input range, covering protection and measurement range (including sampling requirements of IEC 61850-9-2), simplifying system design and improving trip time (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00777 — 提升继电器和断路器精度、面向罗戈夫斯基线圈的有源积分器参考设计

此参考设计展示的是一款有源积分器设计,涵盖了 Rogowski 线圈的宽输入电流范围,具有出色的精度、线性度、稳定性和可重复性。此积分器采用了具有超低失调电压和温漂的精密放大器。此处显示了积分器的两种配置。一种适用于具有小于 3O 相位误差的精密测量,另一种适用于快速响应时间 (<15ms RC)。输出信号为双极,需要单极输出时也可使用可选电平转换级。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00942 — 适用于数字转换器的 12 位、20MSPS 数据采集参考设计

This reference design enables a cost-effective and low-power data acquisition system that provides an alternative to FPGA-based systems. It features a single-ended, high-impedance input that can be used in a wide number of applications, including portable instrumentation and digitizers.

The (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00799 — 具有低噪声、低失真、直流与交流输入的四通道、12 位、50MSPS ADC 参考设计

此参考设计演示了如何为 ADC3422 实施单端到差动输入路径(可以是交流耦合或直流耦合),还解释了如何设计一个高输入阻抗的直流耦合输入路径。此参考设计可用于低功耗数据采集、便携式仪器和 IGBT 诊断等应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频