TPS40211 状态: ACTIVE

宽输入范围电流模式升压控制器

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon
 

功能方框图


enlarge 放大

 TPS40210 TPS40211
TopologyBoost  Boost  
Vin(Min)(V)4.5  4.5  
Vin(Max)(V)52  52  
Vout(Min)(V)5  5  
Vout(Max)(V)260  250  
Regulated Outputs(#)1  1  
Iout(Max)(A)6  6  
Switching Frequency(Max)(kHz)1000  1000  
Pin/Package10MSOP-PowerPAD, 10SON  10MSOP-PowerPAD, 10SON  
Thermal ShutdownNo  No  
RatingCatalog  Catalog  
Duty Cycle(Max)(%)95  95  
 样片样片
 库存库存

其它合格版本 TPS40211

版本 器件型号 定义
汽车电子 TPS40211-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件

产品信息

特性

  • For Boost, Flyback, SEPIC, LED Drive Apps
  • Wide Input Operating Voltage: 4.5 V to 52 V
  • Adjustable Oscillator Frequency
  • Fixed Frequency Current Mode Control
  • Internal Slope Compensation
  • Integrated Low-Side Driver
  • Programmable Closed Loop Soft Start
  • Overcurrent Protection
  • External Synchronization Capable
  • Reference700-mV (TPS40210), 260-mV (TPS40211)
  • Low Current Disable Function
  • APPLICATIONS
    • LED Lighting
    • Industrial Control Systems
    • Battery Powered Systems

说明

The TPS40210 and TPS40211 are wide-input voltage (4.5 V to 52 V), non-synchronous boost controllers. They are suitable for topologies which require a grounded source N-channel FET including boost, flyback, SEPIC and various LED Driver applications. The device features include programmable soft start, overcurrent protection with automatic retry and programmable oscillator frequency. Current mode control provides improved transient response and simplified loop compensation. The main difference between the two parts is the reference voltage to which the error amplifier regulates the FB pin.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体样片
TPS40211DGQACTIVE-40 to 1250.99 | 1kuMSOP-PowerPAD (DGQ) | 10 查看 80 | TUBE请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
TPS40211DGQG4ACTIVE-40 to 1250.99 | 1kuMSOP-PowerPAD (DGQ) | 10 查看 80 | TUBE请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
TPS40211DGQRACTIVE-40 to 1250.99 | 1kuMSOP-PowerPAD (DGQ) | 10 查看 2500 | LARGE T&R采购样片
TPS40211DGQRG4ACTIVE-40 to 1250.99 | 1kuMSOP-PowerPAD (DGQ) | 10 查看 2500 | LARGE T&R采购样片
TPS40211DRCRACTIVE-40 to 1250.99 | 1kuSON (DRC) | 10 查看 3000 | LARGE T&R采购样片
TPS40211DRCRG4ACTIVE-40 to 1250.99 | 1kuSON (DRC) | 10 查看 3000 | LARGE T&R采购样片
TPS40211DRCTACTIVE-40 to 1251.10 | 1kuSON (DRC) | 10 查看 250 | SMALL T&R采购样片
TPS40211DRCTG4ACTIVE-40 to 1251.10 | 1kuSON (DRC) | 10 查看 250 | SMALL T&R采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
TPS40211DGQ截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   
TPS40211DGQG4截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   
TPS40211DGQR截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 8 Weeks无报告
查看经销商
   
TPS40211DGQRG4截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 8 Weeks无报告
查看经销商
   
TPS40211DRCR截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 14 Weeks无报告
查看经销商
   
TPS40211DRCRG4截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 14 Weeks无报告
查看经销商
   
TPS40211DRCT截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   
TPS40211DRCTG4截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   

查看中国经销商

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
TPS40211DGQ 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TPS40211DGQG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TPS40211DGQR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TPS40211DGQRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TPS40211DRCR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
TPS40211DRCRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
TPS40211DRCT 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
TPS40211DRCTG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

TPS40211 最新技术文档 Help

数据表

应用手册

查看 DC/DC 控制器(外部开关) 的应用手册

用户指南

查看 DC/DC 控制器(外部开关) 的用户指南

模型

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
用于 LED 驱动器的 8V 至 18V 输入、20V 至 35V 输出、700mA 的非同步升压电流稳压器TPS40211EVM-352Texas Instruments开发电路板/EVM

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here