CD74HCU04-Q1
- 符合AEC-Q100 车规认证:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 符合汽车类 应用要求
- 非缓冲逻辑
- 正负输入钳位二极管
- 宽工作电压范围:2V 至 6V
- 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,可显著降低功耗
CD74HCU04-Q1 器件包含六个独立的高速 CMOS 非缓冲逆变器。每个逆变器以正逻辑执行布尔函数 Y = A。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 符合汽车标准的 CD74HCU04-Q1 六路非缓冲逆变器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 6月 11日 | |
更多文献资料 | 汽车逻辑器件 | 英语版 | 2014年 2月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点