SN74LVT16245A

正在供货

产品详情

Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 3.6 Number of channels 16 IOL (max) (mA) 64 IOH (max) (mA) -32 Input type TTL/CMOS Output type LVTTL Features Power up 3-state, Very high speed (tpd 5-10ns) Technology family LVT Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 3.6 Number of channels 16 IOL (max) (mA) 64 IOH (max) (mA) -32 Input type TTL/CMOS Output type LVTTL Features Power up 3-state, Very high speed (tpd 5-10ns) Technology family LVT Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SSOP (DL) 48 164.358 mm² 15.88 x 10.35
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
74ACT16245 正在供货 具有三态输出的 16 位总线收发器 Voltage range (4.5V to 5.5V)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 2021年 7月 26日
选择指南 Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AB) 2014年 11月 17日
选择指南 《高级总线接口逻辑器件选择指南》 英语版 2010年 7月 7日
用户指南 LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
应用手册 TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
应用手册 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
应用手册 Power-Up 3-State (PU3S) Circuits in TI Standard Logic Devices 2002年 5月 10日
应用手册 LVT-to-LVTH Conversion 1998年 12月 8日
应用手册 LVT Family Characteristics (Rev. A) 1998年 3月 1日
应用手册 Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) 1997年 8月 1日
应用手册 Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996年 10月 1日
应用手册 Live Insertion 1996年 10月 1日
应用手册 Understanding Advanced Bus-Interface Products Design Guide 1996年 5月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

SN74LVT16245A IBIS Model

SCEM174.ZIP (14 KB) - IBIS Model
封装 引脚 下载
SSOP (DL) 48 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频