ESDEVM

通用 ESD 评估模块

ESDEVM

立即订购

概述

<p>The electrostatic-sensitive device (ESD) evaluation module (EVM) is a development platform for most of our ESD portfolio. The board comes with all traditional ESD footprints in order to test any number of devices. Devices can be soldered onto their respect footprint and then tested.</p>
<p>For typical high-speed ESD diodes, an impedance-controlled layout is implemented to take the S-parameter and de-embed the board trace. For non-high-speed ESD diodes, footprints with traces going to test points are provided to easily run DC tests such as breakdown voltage, holding voltage, leakage, etc. The board layout also makes it easy to connect any device pin to either power (V<sub>CC</sub>) or ground by shorting the signal pin to wherever the signal is.</p>

特性
  • Allows testing of most TI ESD devices
  • Many footprints to allow testing of each part
  • S-parameter testing for signal integrity
ESD 保护二极管
ESD122 适用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 的双路 0.2pF、±3.6V、±17kV ESD 保护二极管 ESD1LIN24 采用 SOD-323 封装的 3pF ±24V ±30kV ESD 保护二极管 ESD1LIN24-Q1 适用于 LIN 接口且采用 SOD-323 封装的汽车类 2.3pF、±24V、±30kV ESD 保护二极管 ESD204 适用于 USB 和 HDMI 且具有 5.5A 浪涌额定值的四通道 0.55pF、±3.6V、±30kV ESD 保护二极管 ESD224 适用于 USB 和 HDMI 的四通道 0.5pF、±3.6V、±12kV ESD 保护二极管 ESD2CAN24-Q1 适用于车载网络的汽车类双路 3pF、±24V、±30kV ESD 保护二极管 ESD2CAN36-Q1 汽车类双通道双向 36V ESD 保护二极管 ESD2CANFD24 具有 8/20µS 浪涌的双通道 2.5pF、±24V、±25kV ESD 保护二极管 ESD2CANFD24-Q1 Automotive, dual, 2.5pF ±24-V, 25-kV ESD protection diode for in-vehicle networks ESD2CANFD36-Q1 汽车类双通道双向 36V ESD 保护二极管 ESD2CANXL24-Q1 适用于车载网络的汽车类双路 1.75pF ±24V ±20kV ESD 保护二极管 ESD321 适用于 USB 2.0、具有 6.8V 16A TLP 钳位的 0.9pF 3.6V ±30kV ESD 保护二极管 ESD341 采用 0201 封装且具有 5.4A 浪涌额定值的 0.66pF ±3.6V ±30kV ESD 保护二极管 ESD351 适用于 USB 2.0、采用 0402 封装且具有 6.5V、16A TLP 钳位的 1.8pF、3.3V、±30kV ESD 保护二极管 ESD401 采用 0402 封装的 0.77pF、±5.5V、±24kV ESD 保护二极管 ESD441 采用 0201 封装的 1pF、5.5V、30KV ESD 保护器件 ESD451 采用 0201 封装的 0.5pF、5.5V、30KV 双向 ESD 保护器件 ESD562 双通道双向 12V ESD 保护二极管 ESD652 18V 双通道双向 ESD 保护二极管 ESD652-Q1 汽车级 18V 双通道双向 ESD 保护二极管 ESD751 适用于 USB 电力输送的 1.6pF、±24V、±22kV ESD 保护二极管 ESD751-Q1 适用于 LIN 和车载网络的汽车 1.6pF、±24V、±22kV ESD 保护二极管 ESD752 具有 8/20µS 浪涌的双路 3pF、±24V、±30kV ESD 保护二极管 ESD761 适用于 USB 电力输送的 1.1pF、±24V、±15kV ESD 保护二极管 ESD761-Q1 采用 0402 封装的汽车类 1.1pF、±24V、±15kV ESD 保护二极管 ESD762 具有 8/20µS 浪涌的双路 1.7pF、±24V ±20kV ESD 保护二极管 ESD862 36V、双通道、双向 ESD 保护二极管 ESDS302 适用于 USB 和以太网且具有 12A 8/20uS 浪涌额定值的双通道 2.3pF、3.6V、±30kV ESD 保护二极管 ESDS304 适用于 USB 和以太网且具有 12A 8/20us 浪涌额定值的四通道 2.3pF、3.6V、±30kV ESD 保护二极管 ESDS311 采用 SOD-323 和 SOD-523 封装并用于 3.3V 浪涌保护的单通道单向器件 ESDS312 适用于 USB 和以太网且具有 25A 8/20us 浪涌额定值的双通道 4.5pF、3.6V、±30kV ESD 保护二极管 ESDS314 适用于 USB 和以太网且具有 25A 8/20us 浪涌额定值的四通道 4.5pF、3.6V、±30kV ESD 保护二极管 ESDS452 适用于电池监测器的 5.5V 双通道浪涌和 ESD 保护二极管 ESDS552 12V 双通道双向 ESD 和浪涌保护二极管 SN65220 单路通用串行总线端口瞬态抑制器 TPD1E01B04 适用于 USB-C 和天线且采用 0402 和 0201 封装的 0.18pF、±3.6V、±15kV ESD 保护二极管 TPD1E01B04-Q1 适用于 USB 和 FPD-Link 且采用 0402 封装的汽车类 0.2pF、±3.6V、±15kV ESD 保护二极管 TPD1E04U04 适用于 HDMI 2.0 和 USB 3.0 且采用 0402 和 0201 封装的 0.5pF、3.6V、±16kV ESD 保护二极管 TPD1E05U06 适用于高速接口且采用 0402 封装的 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管 TPD1E05U06-Q1 适用于 USB 3.0 且采用 0402 封装的汽车类 0.4pF 5.5V ±12kV ESD 保护二极管 TPD1E0B04 适用于 USB-C 和天线且采用 0402 和 0201 封装的 0.13pF、±3.6V、±8kV ESD 保护二极管 TPD1E10B06 采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管 TPD1E10B06-Q1 采用 0402 封装的汽车类 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管 TPD1E10B09 采用 0402 封装、具有 6A 8/20us 浪涌的 10pF、±9V、±20kV ESD 保护二极管 TPD1E10B09-Q1 采用 0402 封装的汽车类 10pF、±9V、±20kV ESD 保护二极管 TPD1E1B04 采用 0402 封装、具有 6.3A 8/20us 浪涌和低钳位的 1pF、±3.6V、±30kV ESD 保护二极管 TPD1E6B06 采用 0201 封装的 6pF ±5V ±15kV ESD 保护二极管 TPD2E001 适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管 TPD2E001-Q1 适用于 USB 2.0 且具有 VCC 引脚的汽车类双通道 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管 TPD2E007 适用于交流信号数据接口的双通道 10pF、±13V、±8kV ESD 保护二极管 TPD2E009 具有 5A 浪涌额定值的双通道 0.7pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管 TPD2E1B06 适用于 USB 2.0 且具有 ESD 等级的双通道 1pF、±5.5V、±10kV ESD 保护二极管 TPD2E2U06 适用于 USB 2.0 且具有 5.5A 8/20us 浪涌等级的双通道 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管 TPD2E2U06-Q1 适用于 USB 和高速接口的汽车类双路 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管 TPD2EUSB30 适用于 USB 3.0 且具有 5A 浪涌额定值的双通道 0.7pF、5.5V ±8kV ESD 保护二极管 TPD2EUSB30A 适用于 USB 3.0 且具有 5A 浪涌额定值的双通道 0.7pF、3.6V、±8kV ESD 保护二极管 TPD2S017 具有低钳位和 EMI 滤波功能的 2 通道 5.5V、1pF、±11kV ESD 保护二极管 TPD3E001 适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大泄漏电流和 VCC 引脚的 3 通道 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管 TPD3F303 适用于 SIM 卡且具有 300MHz -3dB 性能的 3 通道 5.5V、±15kV ESD 保护和 EMI 滤波器 TPD4E001 适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的四路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管 TPD4E001-Q1 适用于 USB 2.0 且具有 VCC 引脚的汽车类四通道 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管 TPD4E002 四路 11pF、5.5V、±15kV ESD 保护二极管 TPD4E004 适用于高速接口且具有 VCC 引脚的四通道 1.6pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管 TPD4E02B04 适用于 USB 3.0、HDMI 2.0 和高速信号的四路 0.25pF、±3.6V、±12kV ESD 保护二极管 TPD4E02B04-Q1 适用于 USB 3.0 和高速接口的汽车类四路 0.25pF、±3.6V、±12kV ESD 保护二极管 TPD4E05U06 适用于 USB、HDMI 和高速接口的四通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管 TPD4E05U06-Q1 适用于 USB 和高速接口的汽车类四路 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管 TPD4E101 采用 0.5mm 间距、0.64mm2 SON 封装的四路 4.8pF、±5.5V、±15kV ESD 保护二极管 TPD4E110 适用于高速接口的四通道 0.45pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管 TPD4E1B06 采用 SOT 和 SC70 封装且具有 0.5nA 最大泄漏电流的四路 0.7pF、±5.5V、±12kV ESD 保护二极管 TPD4E1U06 采用 SOT-23 和 SC70 封装的四路 0.8pF、5.5V、±15kV ESD 保护二极管 TPD4E6B06 采用 0.5mm 间距、0.64mm2 SON 封装的四路 4.8pF、±5.5V、±15kV ESD 保护二极管 TPD4EUSB30 适用于 USB 3.0 且具有 5A 8/20us 浪涌额定值的四通道 0.8pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管 TPD4F003 具有 200MHz -3dB 的 4 通道 5.5V、±12kV ESD 保护和 EMI 滤波器 TPD4S009 适用于高速接口且具有 VCC 引脚的四通道 0.8pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管 TPD4S010 适用于 USB 3.0 且具有 5A 8/20us 浪涌额定值的四通道 0.8pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管 TPD5E003 采用 1mm2 X2SON 封装的 5 通道 7pF、5.5V、15kV ESD 保护器件 TPD6E001 适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的 6 通道 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管 TPD6E004 适用于高速接口的 6 通道、1.6pF、5.5V、8kV ESD 保护二极管 TPD6E05U06 适用于 USB、HDMI 和高速接口的 6 通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管 TPD6F002-Q1 适用于 LCD 显示屏应用的汽车类 6 通道、5.5V ESD 保护和 EMI 滤波器 TPD8E003 8 通道 9pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管 TPD8S009 适用于 HDMI 和 DisplayPort 的 8 通道 0.8pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管 UC1611-SP 专为天基应用打造的四肖特基二极管阵列 UC2610 具有 1A 峰值正向电流的双通道肖特基二极管电桥 UC3610 具有 3A 峰值正向电流的双通道肖特基二极管电桥 UC3611 具有 3A 峰值正向电流的四路肖特基二极管阵列 UC3611M 四路肖特基二极管阵列

 

TVS 二极管
TSD05 5V 60A 单向浪涌保护器件 TSD05C 5.5V 30A 双向浪涌保护器件 TSM24A 24V、单向、60A、TVS 浪涌保护二极管 TSM24A-Q1 汽车类 24V 单向 TVS 浪涌保护二极管 TSM24B 24V、30kV 单向浪涌保护二极管 TSM24CA 24V 双向 TVS 浪涌保护二极管 TSM24CA-Q1 采用 SOT23 封装的汽车类 24V、30A 双向浪涌保护二极管 TSM36A 具有 57V 钳位的 36V、1kV/42Ω TVS 浪涌保护二极管
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ESDEVM — 通用 ESD 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 27日
证书 ESDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频